Publier vos produits
Wall cabinet R060420 Mono

Wall cabinet R060420 Mono

Traduit par Google,
Avant mono blanc. - Devant plat avec bord légèrement arrondi. - Panneau de fibres de bois de 16 mm (MDF). - La façade est finie en laque mate blanche résistante. Code NCS indicatif le plus proche : S0500-N. - Approuvé pour le label danois de climat intérieur
Spécification
  • Top-hinged top unit with Aventos HK-S soft opening system and indented groove. Incl. wall mounts. Recommended for installation above a fridge/freezer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.JPR060420
  • Famille de produitsMono
  • Groupe de produitsWall cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)256
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)565
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)11.66
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Suède