Publier vos produits
Bath 16-70 Wall Cabinet with Glass Door

Bath 16-70 Wall Cabinet with Glass Door

Traduit par Google,
La série de salles de bains soigneusement conçues de HTH rend la conception d'une nouvelle salle de bains facile et attrayante. HTH est né des traditions artisanales danoises. De la vue d'ensemble aux moindres détails, HTH est un véritable spécialiste des salles de bains. Dans les usines de l'entreprise au Danemark, les séries de salles de bains sont créées avec des mains, des cœurs et des solutions de haute technologie. Cela contribue à garantir la qualité uniformément élevée qui distingue la série de salles de bains HTH. Mais la haute qualité ne s'arrête pas aux usines. HTH a toujours cru que les salles de bains sont mieux conçues et vendues par des spécialistes. C'est pourquoi le personnel que vous rencontrez dans les magasins est formé pour partager ses vastes connaissances et son expérience en matière de design de salle de bains, ce qui est un facteur clé pour un encadrement compétent et un excellent résultat final.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bath-16-70_wall_cabinet_glass_door
  • Famille de produitsWall Cabinets
  • Groupe de produitsWall Cabinet 16-70
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56