Publier vos produits
Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Traduit par Google,

de Hubbell Wiring Device-Kellems
ID de catalogue : HBLC40182LED

Puissance temporaire
Éclairage Industriel Temporaire
Enrouleur de cordon avec lampes à main

Fonctionnalités
Interrupteur marche/arrêt couvert situé sur la poignée pour contrôler les LED latérales et d'extrémité
Lampe de poche ou lampe de sol compatible avec fonction d'éclairage d'extrémité
La longueur de cordon souhaitée est automatiquement maintenue grâce au mécanisme de verrouillage positif
Construit en acier durable résistant à la corrosion

Spécification
  • General
    Cable Length - 40 Ft
    Cable Type - #18/2 SJTOW
    Series - Commercial
    Type - Reel with LED hand lamp, with flashlight end, white

    Electrical Ratings
    Amperage Rating - 0.65 A
    Current / Amperage Rating - 0.65 A
    Voltage Rating - 125 VAC

Spécifications techniques
  • Réference unique.Cord-and-Cable-Reels-HBLC40182LED
  • Famille de produitsCable / Cord / Hose Reels
  • Groupe de produitsCord Reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCCable reels
  • Code UNSPSC26121635
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Description de l'Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 17 11
  • Titre OmniClassElectrical Cable Reels