Publier vos produits
Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Traduit par Google,

Les boîtiers muraux Hubbell Gangable AV sont la solution idéale pour les applications murales nécessitant AV, données et alimentation. Des débouchures concentriques de 1" à 2" combinées à une profondeur de 4 pouces facilitent l'installation de câbles audiovisuels incorporant des têtes pré-connectorisées et des rayons de courbure requis pour les câbles hautes performances de catégorie 6 et 6A.

Spécification
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-gangable-av-wallbox-HBL986
  • Famille de produitsWall / Furniture / Ceiling Products
  • Groupe de produitsWall Box
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.21
  • Largeur (pouces)5.87
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis