Publier vos produits
H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board

H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board

Traduit par Google,
Le panneau isolant rigide H-Shield CG est composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, fabriquée en ligne et revêtue de parements en verre haute performance. Une face du panneau est claire, l'autre foncée. L'option Polyiso Eco Ready (5 % de bio-contenu) est disponible pour les épaisseurs de 50,8 mm (2,0") et 66 mm (2,6"). Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations. Conformité aux normes : ASTM C 1289 Type II, Classe 2, Grade 2 (20 psi) ou Grade 3 (25 psi) ; Code international du bâtiment (IBC), Chapitre 26 ; Numéro d'homologation de l'État de Floride : FL 5968 ; Réglementation californienne, Titre 24, Norme de qualité d'isolation, Licence n° TI-1420 ; Approuvé par le service de contrôle des produits du comté de Miami-Dade.
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Spécifications techniques
  • Réference unique.h-shield-cg-rigid-roof-insulation-board
  • Famille de produitsRoof Products
  • Groupe de produitsRoof Insulation Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes