Publier vos produits
Xci CG Rigid Wall Insulation Panel

Xci CG Rigid Wall Insulation Panel

Traduit par Google,
Xci CG est un panneau d'isolation thermique rigide composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, fabriquée en ligne et revêtue de parements en verre haute performance. Une face du panneau est claire, l'autre foncée. Conformité aux normes : ASTM C 1289, IBC Chapitre 26 et IRC Section R316 ; nombreux assemblages conformes à la norme NFPA 285 ; nombreux modèles conformes à la norme UL 263 (essai horaire) ; rapport d'évaluation technique DRJ 1402-02 ; approbation du contrôle des produits du comté de Miami-Dade ; licence n° TI-1420 du Code des règlements de Californie, titre 24, norme de qualité d'isolation ; Bureau californien des biens et services ménagers ; CCMC 13460-L, type 1, classe 3 ; homologation UL pour une utilisation au Canada (voir la certification UL des produits pour le Canada pour plus de détails) ; CAN/ULC S-704, type 2, classe 2
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • CCMC 13460-L; Type 1, Class 3
    • UL Classified for use in Canada – Refer to UL of Products Certified for Canada for more details
    • CAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
Spécifications techniques
  • Réference unique.xci-cg-rigid-insulation-panel
  • Famille de produitsXci Wall Products
  • Groupe de produitsExternal Wall Insulated Boards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels