Publier vos produits
Sky High Back Barstool (Seat Height 750mm) - Upholstered

Sky High Back Barstool (Seat Height 750mm) - Upholstered

Traduit par Google,

Conçue par Mia Lagerman, la gamme de tabourets de bar Sky est conçue pour s'adapter à vos activités sur le lieu de travail. La coque en polypropylène moulé par injection est sculptée pour le confort avec juste la bonne flexibilité du dos. Confortable et offrant un bon soutien pour une assise prolongée, la série de chaises est une option polyvalente qui complète la nature diversifiée des environnements de travail.

Le tabouret de bar offre un siège généreux et une base stable pour prendre en charge les paramètres de restauration ou de collaboration.

En plus d'une large gamme d'options de rembourrage, la coque en polypropylène est disponible en Charcoal ou Stratus Grey. Non rembourrée, la coque colorée est 100% recyclable et pour le rembourrage, un polypropylène recyclé à 60% est utilisé.

Coque recyclable ou recyclée

Expression minimaliste

Proportions stables et généreuses

Spécification
    • Overall Length: 510
    • Overall Width: 525
    • Overall Height: 1100
    • Gross Weight: 10
    • Shipping Weight: 10
    • Energy Technology List:
    • Designed by Mia Lagerman, the Sky barstool range is designed to match your activities in the workplace. The injection moulded polypropylene shell is sculpted for comfort with just the right back flexibility. Comfortable and supportive for an extended sit, the chair series is a versatile option that complements the diverse nature of work settings.
    • The barstool provides a generous seat and stable base to support dining or collaborative settings.
    • In addition to a wide range of upholstery options, the polypropylene shell comes in Charcoal or Stratus Grey. Unupholstered, the coloured shell is 100% recyclable and for under upholstery, a 60% recycled polypropylene is used.
    • Recyclable or recycled shell
    • Minimalist expression
    • Stable and generous proportions
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Chair, Seats and benches
    • Code Performance: Pr_40_50_12
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features:
      • Recyclable or recycled shell
      • Minimalist expression
      • Stable and generous proportions
    • Finish:
      • Upholstery:
        • Fabric Group
          • 0 Remix 143, Remix 173
          • 1 Re-wool, Sabi, Remix 3, Melange Nap
          • 2 Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline, Encircle
          • 3 Divina Melange, Twill Weave, Vidar
          • 4 Coda
        • Leather Group
          • 1 Ultra
          • 2 Noir, Noir+
          • 3 Dunes, Spectrum"
    • Material: Fabric, leather, metal
    • Model Reference: Bar Stool
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sky-High-Back-Barstool-Seat-Height-750mm-Upholstered
  • Famille de produitsChairs & Stools
  • Groupe de produitsSKY
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)525
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireCuir
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture