Publier vos produits
Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm

Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm

3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Spire est un design mince et équilibré avec une jambe simple et effilée s'élevant dans le dessus de table en pierre plate; Spire semble flotter au-dessus de son cadre en acier.

Conçue par un forgeron, la forme de Spire est une leçon de travail du métal. Spire semble flotter au-dessus de son cadre en acier. Le cadre est fabriqué en acier enduit de poudre. Des dessus de marbre, d'ardoise ou de granit peuvent être placés directement sur l'armature en métal. Disponible en trois tailles en rectangle ou en cercle.

Jeu élémentaire

Élégance réservée

Force sculptée

Spécification
    • Overall Length: 1200
    • Overall Width: 600
    • Overall Height: 400
    • Gross Weight: 35
    • Shipping Weight: 35
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Coffee Table
    • Code Performance: Pr_40_50_21_14 /
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features: Elemental play, Reserved elegance, Sculptured strength
    • Finish:
      • Table Top:
        • Black recycled leather
        • Oak
        • White Carrara, Green Indio, Red Alicante, Brown Emperador, Black Marquina, Grey, Black Slate
      • Frame:
        • Powder coated black
    • Material: Marble, granite, slate, wood, leather, steel
    • Model Reference: Coffee Table
    • Name: Spire
    • Size (HxWxD): 400x1200x600
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Spire-Oval-600x1200
  • Famille de produitsCoffee Tables
  • Groupe de produitsSpire
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalMarbre
  • Matériel secondaireGranite
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables