CERATHERM T25 BATH AND SHOWER THERMOSTATIC DMTD LEGS & KIT CERATHERM T25 BATH AND SHOWER THERMOSTATIC DMTD LEGS & KIT
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

CERATHERM T25 BATH AND SHOWER THERMOSTATIC DMTD LEGS & KIT

Pack mitigeur bain-douche thermostatique apparent Ceratherm T25 sur jante avec douchette Idealrain S3 3 fonctions ø80, rail 600 mm et flexible 1,75 m
Spécification
  • "Le Ceratherm T25 est doté d'un bouton surélevé pour une meilleure prise en main et un meilleur contrôle. Facile à installer avec les rails Easymount 600 et 900 mm. Il fonctionne parfaitement avec les douchettes multifonctions Idealrain de 80 mm et 100 mm.


    Corps frais
    Bouton de sécurité de température
    Cartouche céramique FirmaFlow® Therm
    Comprend un anneau de retenue de tuyau
    Garantie 5 ans"
Spécifications techniques
  • Réference unique.A7698
  • Famille de produitsCERATHERM
  • Groupe de produitsShower Mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)3.1
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)615
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)3.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 1.4L725111
  • Description de l'Uniclass 1.4Mixer taps
  • Code Uniclass 2.0PR-35-06-82
  • Description de l'Uniclass 2.0Shower Mixers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
  • Code de référence NBS35-06-82
  • Description de référence NBSShower Mixers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 15 15

Disponibilité de la région

Europe Asia Africa
United Kingdom
Turkey
Egypt
Russia
Syria
Poland
Saudi Arabia
Italy
Qatar
Germany
Palestine
France
Oman
Spain
Lebanon
Bulgaria
Kuwait
Jordan
Israel
Iraq
Iran
Bahrain
Afghanistan
United Arab Emirates
Yemen