MÉLANGEUR CERAFINE O BASSIN H120 CLICK WASTE SUR BORD 5L PAR MINUTEMÉLANGEUR CERAFINE O BASSIN H120 CLICK WASTE SUR BORD 5L PAR MINUTE
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

MÉLANGEUR CERAFINE O BASSIN H120 CLICK WASTE SUR BORD 5L PAR MINUTE

Mitigeur de lavabo Cerafine Model O Grande hauteur 122 mm, vidage sur jante et clic. Finition noir soie.
Spécification
  • Système EasyFix®, Aérateur Slim 5l/min, Cartouche disque céramique FirmaFlow® 28mm, Limiteur de température, Livré avec flexibles G3/8 PEX, Zone de confort : Hauteur 120mm, A utiliser uniquement en combinaison avec des lavabos avec trop-plein. Finition noire en soie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BD131
  • Famille de produitsCERAFINE MODEL O
  • Groupe de produitsWASHBASIN MIXER
  • Date de publication2021-06-22
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)185
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)1.65
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Russia
Bulgaria
Poland
Belgium
Netherlands
Czech Republic
Spain
Greece