Publier vos produits
NEW ACTIVE Baignoire à encastrer 1700 x 750 mm sans set de pieds
NEW ACTIVE Baignoire à encastrer 1700 x 750 mm sans set de pieds

    NEW ACTIVE Baignoire à encastrer 1700 x 750 mm sans set de pieds

    New Active baignoire en acrylique DIN EN 198. Traitement de la surface extérieure par fibre de verre. Fond et bord renforcés. Set de pieds à commander séparément.
    Spécification
    • Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K1818
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)471
    • Largeur (mm)1697
    • Profondeur (mm)748
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique