Publier vos produits
TESI Mitigeur lavabo monotrou

TESI Mitigeur lavabo monotrou

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn Poignée et rosace d'embase en métal Cartouche Ø 28 mm à disques céramique avec limiteur de température - réf. F960855NU BlueStart : ouverture eau froide en position centrale Flexibles d'alimentation anti-torsion 350 mm Système de fixation rapide EASY-FIX Hauteur sous aérateur 99 mm. Hauteur totale 159 mm. Projection 93 mm Sans tirette, ni vidage Classement E00 Ch3 A2 U3; Numéro ACS: 13ACCLY109; Ps5
Spécification
  • TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3
Spécifications techniques
  • Réference unique.A6560
  • Famille de produitsTESI
  • Groupe de produitsBasin Mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)159
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)139
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)1.33
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

L'Europe