Publier vos produits
KHEOPS DESIGN Mitigeur douche mural
KHEOPS DESIGN Mitigeur douche mural
KHEOPS DESIGN Mitigeur douche mural
KHEOPS DESIGN Mitigeur douche mural

    KHEOPS DESIGN Mitigeur douche mural

    Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré Poignée en métal Cartouche Ø 35 mm à disques céramique - réf. A960569NU Raccords muraux et double rosaces cache-écrou. Entraxe 150 mm ± 13 mm Saillie 181 mm
    Spécification
    • KHEOPS DESIGN SHR MXR EXPSD Chrome
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B0798
    • Famille de produitsKHEOPS DESIGN
    • Groupe de produitsShower Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)190
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.004
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets