Publier vos produits
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    Traduit par Google,
    Active - Mitigeur monocommande à poser sur évier.
    Spécification
    • Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca di erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d’acciaio.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B8079
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSink Water Supply Fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.47
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Italie
    Royaume-Uni
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit