Publier vos produits
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Traduit par Google,
Set de douche Idealrain s1 avec douchette monofonction 80 mm, flexible 1,35 m, support mural et anneau de retenue du flexible
Spécification
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Spécifications techniques
  • Réference unique.B9449
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)238
  • Largeur (mm)88
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)0.56
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures