Publier vos produits
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    Mitigeur Douche Exposé 38mm Firma Flow Cartouche céramique avec limiteur d'eau chaude
    Spécification
    • Poignée en métal avec indication de couleur rouge et bleu Clapet anti-retour Connexions S standard écussons métalliques cylindriques Conforme à EN817 Mitigeur de douche apparent
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD250
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsMixer taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)185
    • Profondeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.59
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe