Publier vos produits
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Traduit par Google,
    Connect - Lavabo à encastrer 620 mm au-dessus du plan de travail
    Spécification
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E5049
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsCounter top wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)410
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)7.32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks