Publier vos produits
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Robinet monotrou pour colonne Idealrain avec bec tubulaire r125
    Spécification
    • Robinet à colonne pour eau froide ou pré-mélangée, Bec tubulaire R125, Réglage du volume sur l'extrémité avant du bec tubulaire, Aérateur caché Cache M21.5x1, G½" Tête disque céramique ouverte et fermée par une poignée rotative, Fixation tige G½" et Flow débit à 3 bar 6 l/min Conforme à la norme EN817. "
    Spécifications techniques
    • Réference unique.F2842
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBASIN PILLAR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)165
    • Profondeur (mm)245
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)0.68
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets