Publier vos produits
SEPTA PRO M1 CHROME - IS
SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    Traduit par Google,

    Plaque double commande métallique Septa Pro M1 à déclenchement mécanique - Logo Ideal Standard

    Spécification
    • Septa Pro M1 metal dual flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo - Chrome

    Spécifications techniques
    • Réference unique.R0127
    • Famille de produitsSepta
    • Groupe de produitsFlushplate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)163
    • Largeur (mm)243
    • Profondeur (mm)17
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireChrome
    • Poids net (Kg)1.024
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique