Publier vos produits
I.LIFE BAIGNOIRE ASYMÉTRIQUE 160X90 DROITIER BLANC AVEC PIEDS
I.LIFE BAIGNOIRE ASYMÉTRIQUE 160X90 DROITIER BLANC AVEC PIEDS

    I.LIFE BAIGNOIRE ASYMÉTRIQUE 160X90 DROITIER BLANC AVEC PIEDS

    I.life Baignoire Asymétrique 160x90 droitier blanc avec pieds
    Spécification
    • I.life Baignoire Asymétrique 160x90 droitier blanc avec pieds - Blanc
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R0456
    • Famille de produitsI.life
    • Groupe de produitsBath
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)22.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs