Publier vos produits
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Traduit par Google,

    Cuvette WC à poser au sol Tempo, saillie courte, à laver, sortie horizontale, en boîte, blanc

    Spécification
    • Tempo Floor Standing WC bowl with Short Projection, Wash-down and Horizontal Outlet, Boxed, White

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3281
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWC pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)401
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)600
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)27.53
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans