Publier vos produits
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Lavabo Linda 600 mm, 1 trou pour robinet, sans trop-plein
    Spécification
    • Lavabo Linda 500 mm, Lavabo, Super Finefireclay, Technologie Diamatec, Méthode de montage: Suspendu, Type de fixation: Boulons à bouchon, Nombre de lavabos: 1. Disponible en finition Blanc, Blanc Idéal Plus et Blanc Soie.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4393
    • Famille de produitsLinda-X
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)15.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Code CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins

    Disponibilité de la région

    L'Europe