Publier vos produits
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    Ideal Standard i.life B lavabo rectangulaire 45x37cm avec trop-plein, blanc, en carton, palette EU
    Spécification
    • Lavabo rectangulaire 45x37cm avec trop-plein, blanc, en carton, palette EU
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5092
    • Famille de produitsIdeal Standard i.life B
    • Groupe de produitsIdeal Standard i.life B
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)37
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)7.82
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures