Publier vos produits
Bidet abierto TEMPO, blanco
Bidet abierto TEMPO, blanco

    Bidet abierto TEMPO, blanco

    Traduit par Google,

    Bidet sur pied Tempo, un robinet, en boîte, blanc

    Spécification
    • Tempo Floor Standing Bidet with 1 Tap Hole, Boxed, White

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5102
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBidets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)485
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)16.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets

    Disponibilité de la région

    L'Europe