Publier vos produits
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    Traduit par Google,
    I.life B, cuvette suspendue, RimLS+, fixation cachée, Easyfix+, avec garniture d'ablution montée
    Spécification
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted, white, in carton box, EU pallet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5347
    • Groupe de produitsSanitary
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)34
    • Largeur (mm)36
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Poids net (Kg)22.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets