Publier vos produits
LDV TUB DUO 190X90 WHITE
LDV TUB DUO 190X90 WHITE

    LDV TUB DUO 190X90 WHITE

    Baignoire encastrée LDV 190x90 DUO, profondeur de 450 mm, rebord de 3 cm
    Spécification
    • Baignoire encastrée LDV 190x90 DUO, profondeur de 450 mm, rebord de 3 cm Certifiée NF, zone de montage du côté long au-dessus du débordement. Peut également être installée avec des panneaux utilisant le même système que celui de i.life
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5407
    • Famille de produitsLa Dolce Vita
    • Groupe de produitsBath tub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)1900
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs