Publier vos produits
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    I.LIFE O | Pack WC suspendu 350x535x400 mm, CL1 chasse d'eau complète 3.9 - 6 l/min, sortie horizontale
    Spécification
    • I.LIFE O | Pack WC suspendu 350x535x400 mm finition blanc brillant, CL1 chasse d'eau complète 3.9 - 6 l/min, sortie horizontale | CL1, CL2, Abattant frein de chute
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5725
    • Famille de produitsi.Life O
    • Groupe de produitsToilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)355
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)23.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique