Publier vos produits
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Traduit par Google,

    Porte Niche Magnum 1700 mm, Version Droite, 1 Porte Coulissante, 1 Panneau Fixe, Verre Clair 8 mm, Ideal Clean, Finition Argent.

    Spécification
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T9656
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1998
    • Largeur (mm)1710
    • Profondeur (mm)16
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)69
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 11
    • Titre OmniClassBath Shower Units