Publier vos produits
MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL

    Traduit par Google,

    Cabine de douche d'angle Magnum PSC+L 1800 mm, version droite, 1 porte coulissante, 1 panneau fixe, verre Clean 8 mm, Ideal Clean, finition argentée

    Spécification
    • PSC/180 lato dx - Cabina doccia rettangolare con anta frontale scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Brill lucido
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T9668
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)90
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)73
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers