Publier vos produits
IGP-HWFsuperior 571TA-R1 Peinture en poudre mat profond

IGP-HWFsuperior 571TA-R1 Peinture en poudre mat profond

Peinture en poudre au fini mat profond à base de polyesters saturés et de durcisseurs sans substances nocives, finement structurée et extrêmement résistante aux intempéries.

Collection Couleur:
Night Hawk

Revêtements en poudre qui se distinguent par une résistance aux intempéries nettement améliorée par rapport aux revêtements de façade traditionnels hautement résistants aux intempéries. La résistance améliorée au vieillissement garantit une excellente stabilité des couleurs et une brillance exceptionnellement durable, pour une esthétique durable et une protection fiable des surfaces. Idéal pour les surfaces revêtues de poudre exposées à des conditions climatiques extrêmes. Certifié selon les normes GSB Florida 5 et Qualicoat classe 2.

Spécification
  • IGP-HWF superior 571T est une peinture en poudre d’un mat profond, ultra-résistante aux intempéries et finement structurée. Grâce à sa résistance aux intempéries supérieure (> GSB Floride 5), elle se démarque des peintures en poudre très résistantes aux intempéries généralement utilisées dans le secteur. Elle est ainsi parfaitement adaptée aux façades et éléments de construction métalliques à l’esthétique ambitieuse mais exposées à des conditions climatiques extrêmes. Résistante aux rayons UV et d’une excellente stabilité chromatique et de brillance, elle se nettoie aisément grâce à l’effet IGP-DURAclean®.

Spécifications techniques
  • Réference unique.igp-hwfsuperior-571ta-r1
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis