Publier vos produits
INAX S200 OP toilet dual full set, IC CC090201-6DFF0-AN
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set, IC CC090201-6DFF0-AN

Contactez INAX

Spécifications techniques
  • Réference unique.INAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-IC_CC090201-6DFF0-AN
  • Famille de produitsChinaware/Ceramics (WC)
  • Groupe de produitsWC One Piece
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)680
  • Largeur (mm)372
  • Profondeur (mm)721
En rapport
  • Matériel principalÉmail
  • Poids net (Kg)41.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC

Disponibilité de la région

Asie