Publier vos produits
ARU0010
ARU0010
ARU0010
ARU0010
ARU0010
ARU0010
ARU0010
ARU0010
ARU0010
    INCLASS

    ARU0010

    ARUM - Fauteuil avec piètement à 4 pieds

    ARUM est un fauteuil emblématique conçu pour une utilisation transversale dans une grande variété de contextes. Un fauteuil unique qui se distingue par ses courbes élégantes, sa légèreté et son confort. Le dossier enveloppant est agréable au toucher, fluide et ergonomique, tandis que le siège a des formes lisses comme une pierre de rivière. La structure est en acier et l’assise et le dossier sont en polypropylène. Les fauteuils ARUM sont disponibles dans une large sélection de couleurs qui permettent de nombreuses possibilités de personnalisation et facilitent leur intégration dans divers environnements et espaces.

    Spécification
    • ARUM - Fauteuil avec piètement à 4 pieds

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARU0010
    • Famille de produitsARUM
    • Groupe de produitsARUM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)765
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils