Publier vos produits
ES10110BA - Une table équipée d’une base centrale de 500mm
ES10110BA - Une table équipée d’une base centrale de 500mm
ES10110BA - Une table équipée d’une base centrale de 500mm
ES10110BA - Une table équipée d’une base centrale de 500mm
ES10110BA - Une table équipée d’une base centrale de 500mm
ES10110BA - Une table équipée d’une base centrale de 500mm
ES10110BA - Une table équipée d’une base centrale de 500mm
    INCLASS

    ES10110BA - Une table équipée d’une base centrale de 500mm

    ESSENS OCCASIONAL - Une table équipée d’une base centrale de 500mm

    Conçue par Jonathan Prestwich, la collection ESSENS s’agrandit avec l’ajout de tables basses. Les tables basses ESSENS OCCASIONAL allient beauté, polyvalence et proportions harmonieuses. Le piètement sculptural naît de la rencontre de deux volumes essentiels en équilibre.
    Le nouveau programme de tables ESSENS OCCASIONAL est composé de trois bases en polyéthylène 100% recyclable, permettant la composition de tables de différentes hauteurs avec des plateaux de différents matériaux et tailles.

    Spécification
    • ESSENS OCCASIONAL - Une table équipée d’une base centrale de 500mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.es10110ba
    • Famille de produitsESSENS
    • Groupe de produitsESSENS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)455
    • Profondeur (mm)455
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)23.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables