Publier vos produits
ESC021XTA - Assise avec dossier d’angle L.80cm
ESC021XTA - Assise avec dossier d’angle L.80cm
ESC021XTA - Assise avec dossier d’angle L.80cm
    INCLASS

    ESC021XTA - Assise avec dossier d’angle L.80cm

    ESCALAS - Assise avec dossier d’angle L.80cm

    ESC0215TA - ESC0217TA - ESC0219TA

    ESCALAS est une collection de canapés modulaires élégants, conçue pour des espaces modernes. Les canapés ESCALAS sont montés par combinaison de différents éléments tels que : des assises tapissées avec ou sans dossiers, des accoudoirs de formats différents, des panneaux de privacité et plateaux d´appoint, juxtaposés sur des plateformes horizontales de différentes dimensions. Le résultat en est une collection fortement customisable, qui se distingue par son élégance et son design contemporain intemporel. Le système permet de créer à la fois des canapés traditionnels, ainsi que des formes modulaires complexes, qui s´adaptent facilement aux espaces et projets les plus variés.

    Spécification
    • ESCALAS - Assise avec dossier d’angle L.80cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ESC021XTA
    • Famille de produitsESCALAS
    • Groupe de produitsESCALAS
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés