Publier vos produits
NIM0070 - Tabouret moyen avec piètement traineau
INCLASS

NIM0070 - Tabouret moyen avec piètement traineau

4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)

NIM - Tabouret moyen avec piètement traineau (coque en bois)

Subtilement conçues para l’atelier YONOH, NIM est une collection de chaises et tabourets qui se distingue par son design fonctionnel et élégant. Les assises monocoques sont disponibles en placage de bois de hêtre, chêne et noyer, ou entièrement tapissées en deux versions. Les versions entièrement tapissées peuvent porter une bordure périmétrique en contraste avec la tapisserie. Les chaises NIM sont disponibles avec trois modèles de piètements différents : traineau, quatre pieds en tubes d´acier et quatre pieds en bois. L´aspect chaleureux des coques en bois, ainsi que les textures des tapisseries, inspireront un environnement accueillant et chaleureux au sein d´espaces à caractère public et résidence privées.

Spécification
  • NIM - Tabouret moyen avec piètement traineau (coque en bois)

Spécifications techniques
  • Réference unique.NIM0070
  • Famille de produitsNIM
  • Groupe de produitsNIM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)410
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)6.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes