Publier vos produits
PAU1850PT - Panneau de confidentialité
PAU1850PT - Panneau de confidentialité
    INCLASS

    PAU1850PT - Panneau de confidentialité

    PAU - Panneau de confidentialité (arrière)

    PAU est une collection polyvalente d'éléments modulaires tapissés qui peuvent être librement configurés pour s'adapter aux espaces et environnements les plus divers. La collection est composée de sièges et de canapés tapissés de différentes tailles qui peuvent être librement combinés pour créer des configurations infinies. Les canapés sont disponibles avec des accoudoirs entièrement tapissés ou avec des accoudoirs en acier. L'identité visuelle de la collection vise la neutralité et l'intemporalité permettant un maximum de possibilités d'intégration dans tous types de projets.

    Spécification
    • PAU - Panneau de confidentialité (arrière)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PAU1850PT
    • Famille de produitsPAU
    • Groupe de produitsPAU
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés