Publier vos produits
VAR0010 - Chaise avec piètement à 4 pieds
VAR0010 - Chaise avec piètement à 4 pieds
VAR0010 - Chaise avec piètement à 4 pieds
VAR0010 - Chaise avec piètement à 4 pieds
    INCLASS

    VAR0010 - Chaise avec piètement à 4 pieds

    VARYA - Chaise avec piètement à 4 pieds (empilable)

    Conçue par Simon Pengelly, la collection VARYA est une famille de chaises véritablement transversale et fonctionnelle qui franchit facilement la frontière entre les espaces publics et domestiques. La famille VARYA propose l'une des gammes les plus vaste et complètes du marché. Avec un design élégant et raffiné, VARYA vous permet de meubler différents types d'espaces avec la même famille de sièges, en maintenant une esthétique de projet toujours cohérente. Différentes chaises, fauteuils, tabourets et bancs sont générés en combinant des sièges confortables avec une silhouette élégante et une large gamme de bases. La grande variété de combinaisons, ainsi que la large gamme de finitions disponibles, permettent des possibilités de personnalisation infinies sans altérer le caractère unique et l'esprit intemporel de cette famille de sièges conviviale et originale conçue pour habiter la gamme la plus diversifiée d'environnements et de contextes.

    Spécification
    • VARYA - Chaise avec piètement à 4 pieds (empilable)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VAR0010
    • Famille de produitsVARYA
    • Groupe de produitsVARYA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)815
    • Largeur (mm)515
    • Profondeur (mm)575
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)4.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes