Publier vos produits
Composition 153 | Carreauthèques
Composition 153 | Carreauthèques
Composition 153 | Carreauthèques
    INSCA
    Archivé

    Composition 153 | Carreauthèques

    Système modulaire pour la présentation frontale d'échantillons de carrelage.

    Sa structure permet une visualisation claire des pièces, facilitant ainsi la prise de décision dans les projets de décoration intérieure ou d'architecture.

    Conçu pour accueillir des carreaux jusqu'à 12 mm d'épaisseur, ce meuble allie fonctionnalité et esthétique en un seul élément de présentation.

    Spécification
    • Finition : Blanc

      Autres coloris : Argent, Anthracite et Noir

      Dimensions : 4585 x 2600 x 778 (mm)

      Système : Modulaire

      Idéal pour : les salles d'exposition de carrelage, les magasins de céramique et les points de vente de matériaux de construction.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.composition-153-technical-selving-for-tiles
    • Famille de produitsTile Library Serie
    • Groupe de produitsModular technical shelving for tiles
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-05-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2600
    • Largeur (mm)4585
    • Profondeur (mm)778
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Equipements modulaires