Publier vos produits
Binar 60-020
Binar 60-020
Binar 60-020
Binar 60-020

    Binar 60-020

    Traduit par Google,

    Fauteuil rembourré avec dossier bas et piètement pivotant en aluminium à 4 branches. La hauteur du siège n'est pas réglable.

    Spécification
    • Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.binar-60-020
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)28.7
    • Largeur (pouces)24.4
    • Profondeur (pouces)21.7
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)25.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs