Publier vos produits
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501

    Cosmo 1501

    Traduit par Google,

    Canapé 2 places rembourré et confortable de la gamme de sièges modulaires Cosmo. Doté d'un cadre en acier apparent disponible dans une variété de couleurs.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cosmo-1501
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitset.al
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31.5
    • Largeur (pouces)68.5
    • Profondeur (pouces)34.6
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Lbs)163.14
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 15
    • Titre OmniClassResidential Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires