Publier vos produits
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA

    ENT0520TA

    Traduit par Google,

    Assise et dossier d'angle tapissés sur une structure revêtue d'époxy.

    Spécification
    • Designed by Christophe Pillet, ENTROPY is a modular sofa system that works as a play of geometries that allow for countless compositions to be formed and a total adaptation to the most diverse spaces. The collection offers a wide range of modular seats in different sizes and shapes that can be freely combined with different backrests, arms, tables and accessories. The original and elegant backrest support marks the identity of this versatile collection and adds a touch of distinction. The broad range of available fabrics and finishes allow endless possibilities of customization that facilitate its integration into the most diverse architectures, settings and contexts.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ENT0520TA
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.6
    • Largeur (pouces)38.2
    • Profondeur (pouces)38.2
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)90.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 15
    • Titre OmniClassResidential Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings