Publier vos produits
Kontea 3.1

Kontea 3.1

Traduit par Google,

Tabouret de bar avec assise et dossier rembourrés sur base en acier. Base étalée 50 cm / 20″ de diamètre. Pivotant à 360° sans retour mémoire.

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.kontea-3-1
  • Famille de produitsSandler
  • Groupe de produitset.al
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)46.5
  • Largeur (pouces)22.8
  • Profondeur (pouces)22.8
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)46.74
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Description de l'Uniclass 2015Stools
  • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 21 33 11
  • Titre OmniClassCommercial Bar Stools