UNE SOLUTION DE SIÈGE MODULAIRE CONFORTABLE PLEINE DE PERSONNALITÉ
Chaise longue autoportante avec cadre en tube d'acier et siège entièrement rembourré
À propos de
Créé à partir de tubes d'acier pliés et d'un tissu de support, Sunny a une construction légère et aérée, ainsi que des coussins généreusement rembourrés qui donnent une apparence invitante et moelleuse et un confort relaxant. Lors du développement de Sunny, les concepteurs ont cherché à minimiser l'utilisation des ressources, sans sacrifier le confort . Les concepteurs commentent : « La tâche consistait à créer des sièges de salon moelleux - un peu plus bas, un peu plus doux, un peu plus détendus, un peu plus frais, un peu plus rêveurs et une frontière entre public et privé.
Variantes
Le cadre est disponible en finition enduite de poudre ou chromée. Le coussin peut être recouvert de presque tous les tissus, mais conçu pour être idéalement d'une seule couleur uniforme. Le dossier et le dessous de la coque du siège sont en toile noire ou en lin naturel et supportent le coussin. Le coussin est rempli de 75 % de morceaux de polyéther résiduels coupés et de 25 % de plumes de duvet certifiées RDS. Sunny est également disponible avec accoudoirs et sur roulettes (pas lorsqu'elles sont liées). Sunny peut être autoportant ou lié à l'aide d'un pied en forme de U unique pour créer des zones d'assise droites ou courbes qui peuvent être combinées avec des tables communicantes. Le pied en U raccordable, coulé en zinc, est un détail identitaire à la forme distinctive. Le modèle autoportant est également disponible sur roulettes. Sunny est également disponible avec une table d'appoint fixe de forme ovale pour sa tasse de café ou son ordinateur portable. Le plateau de la table est soit en métal, suivant la finition de la structure, soit en plastique recyclé.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |