Publier vos produits
Unnia 2.15
Unnia 2.15
Unnia 2.15
Unnia 2.15

    Unnia 2.15

    Traduit par Google,

    Fauteuil avec assise et dossier en polypropylène. Sur piètement luge en acier. Certifié Greenguard

    Spécification
    • Designed by Simon Pengelly, UNNIA is an extensive collection of versatile chairs, armchairs, stools and benches with a unique concept of colour and finish combinations. Its design allows plastic or upholstered seats and backrests to be combined, in one or two colours, with a varied range of bases of different functionality. The concept allows the configuration of an endless number of customised designs that adapt to a diversity of contexts, spaces or decorative styles. UNNIA collection has been awarded the prestigious design prize: “Design Guild Mark”.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Unnia-2-15
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29.5
    • Largeur (pouces)22.8
    • Profondeur (pouces)22
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)14.99
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs