Publier vos produits
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120

    Zenpro 0120

    Traduit par Google,

    Fauteuil de bureau pivotant avec surpiqûres horizontales sur le dossier. Ce fauteuil réglable en hauteur est équipé de roulettes à roulement silencieux et d'un mécanisme d'inclinaison synchronisé activé par le poids. Il peut être verrouillé dans quatre positions différentes et son réglage précis s'effectue grâce à la molette de tension. Design : Mario Ruiz.

    Certifiée Greenguard Gold pour son impact minimal sur la qualité de l'air intérieur, cette chaise durable est recyclable à 99 % et composée à 42 % de matériaux recyclés.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zenpro-0120
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)43.7
    • Largeur (pouces)26.8
    • Profondeur (pouces)25.2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)34.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord