Publier vos produits
DBR202
DBR202

    DBR202

    Interpon D Brilliance D2525 est une collection de 8 finitions très mates et très métallisées, étincelantes destinées au thermolaquage des éléments métalliques dans l’architecture extérieure et intérieure. Formulée en polyester Interpon D2525 Haute Durabilité, la collection passe 5 ans au test Floride, bénéficie d’une excellente tenue aux UV. • Agréments : Qualicoat Classe 2, GSB Master, AAMA. -- Informations techniques : Peinture en poudre thermodurcissable Interpon D Polyester Haute Durabilité. Excellente résistance aux UV Passe 5 ans aux tests de Floride. Garantie 25 ans* Agréments : Qualicoat Classe 2 - GSB Master - AAMA2604. * Sur aluminium, appliqué par un laqueur agréé Qualicoat appouvé par AkzoNobel Powder Coatings. -- Mise en garde à propos des couleurs à l'écran : Nous avons fait tous les efforts pour rendre les couleurs et les finitions à l’écran aussi proches que possible des nos produits. Cependant, nous ne pouvons pas garantir une correspondance exacte des couleurs et des finitions, les images et les informations contenues sur ce site ne doivent pas être invoquées en tant que telles. La représentation des couleurs, des niveaux de brillance, les effets métallisés et des textures sont limités par la technologie et varient selon les paramètres de calibrage des écrans et des imprimantes. Concernant l’application de nos produits, nous vous renvoyons à notre documentation technique ou à votre représentant local AkzoNobel. -- Ces peintures en poudre sont classées dans la famille - classe 6c la norme NFT 36 -005 Méthode d’application : Pulvérisation électrostatique Conditions de polymérisation : 25 à 45 minutes à 180°C (pas pour GSB Master) (Température de l’objet) : 15 à 30 minutes à 190°C 10 à 24 minutes à 200°C 8 à 14 minutes à 210°C -- Couleurs: Mat (brillance 25 – 35 %)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AKZ010078
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique