Publier vos produits
CTS 330 DOOR CLOSER
CTS 330 DOOR CLOSER
CTS 330 DOOR CLOSER

    CTS 330 DOOR CLOSER

    Traduit par Google,
    Le ferme-porte au sol Inther CTS 330 est conçu pour les portes en bois jusqu'à 100 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 150°. Il est disponible avec un système de maintien en position ouverte et offre une force de verrouillage et une vitesse de fermeture réglables. Sa force de verrouillage fixe est conforme à la norme EN 3. Ce modèle est doté d'un mécanisme réglable intégré dans un boîtier dissimulé et est compatible avec des portes jusqu'à 1000 mm de largeur et 40 mm d'épaisseur. Il répond également aux spécifications de la norme UNE EN 1154 relative aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes. Le CTS 300 est un ferme-porte très facile à installer, adapté au montage en applique sur les portes en bois. Il est disponible en deux finitions : argent et nickel noir.
    Spécification
    • Hydraulic floor spring door closer, designed for wooden doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1000 mm width, with a maximum opening angle of 150°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (150°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 standards for controlled door closing devices. Suitable for floor-mounted installation, specifically for wooden door applications, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finishes: Silver and Black Nickel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cts-330-door-closer
    • Famille de produitsDOOR-CLOSERS
    • Groupe de produitsDOOR CLOSERS-CTS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires