Publier vos produits
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal

    Lysabel S Horizontal

    Traduit par Google,

    Un sabre de lumière

    Lysabel apportera toujours une touche de sophistication à votre espace, qu'elle soit verticale, horizontale, inclinée, seule ou intégrée à différentes compositions créatives. Ce tube élancé diffuse une lumière homogène sans ombres. Son design est épuré, minimaliste et raffiné, chaque détail étant soigneusement travaillé. D'apparence fragile, elle est pourtant robuste. Sa force réside dans sa polyvalence, tant au niveau de la lumière que de l'esthétique.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 767 lm - 1517 lm

      LED colour: 2300K, CRI>90; 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 12 W

      Installation: Suspended (S)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lysabel-s-horizontal
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsLysabel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPMMA
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produits similaires