Publier vos produits
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ

    Pipes RVSQ

    Traduit par Google,

    "Totalement réactif" !

    Se concentrer comme une question de choix.

    Une gamme de spots LED encastrables allie efficacité et personnalisation. Avec un large choix de combinaisons de couleurs, d'options de puissance et de tailles, Pipes R est un spot qui peut se fondre discrètement ou devenir un élément accrocheur dans l'espace.

    Le concept « Less is more » va au-delà de la conception elle-même ou de la manière dont un espace est utilisé. Chaque composant du produit a été optimisé pour rendre le Pipes R très efficace et abordable.

    Conception : Serge & Robert Cornelissen

    Spécification
    • Beam angle: 20°, 30°, 55°

      Luminaire luminous flux: 390 lm - 748 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940, Dim to warm

      Power: 4W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipes-rvsq
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsPipes R
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produits similaires