Publier vos produits
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T

    Rulo T

    Traduit par Google,

    Rulo est tout ce qu'un projecteur devrait être : ni plus, ni moins. Sa simplicité est sa force, offrant une efficacité maximale et des performances de haut niveau à un excellent rapport qualité-prix .

    Cela la rend idéale pour les commerces et autres applications où la rentabilité est primordiale. Elle offre également un large choix d'angles de faisceau et des lentilles spéciales garantissant un confort visuel optimal.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 975 - 3672 lm
      Optics: 15°, 22°, 36°, 62°
      LED colour: 3000 K / CRI ≥ 80, 4000 K / CRI ≥ 80, 2700 K / CRI ≥ 90, 3000 K / CRI ≥ 90, 3500 K / CRI ≥ 90, 4000 K / CRI ≥ 90, Tunable white 2700-6500K, Optimum for bread, cheese, pastries and wine, Optimized colours for fashion lighting, Optimum for meat and salami, Optimum for fish, sea food, jewlersy and cosmetics, Optimum for fruits and vegetables.
      Driver: FO - Fixed output - on/off, DALI-2, DALI Casambi Bluetooth controller
      Power: 10W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rulo-t
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsRulo T
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)82
    • Largeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    Produits similaires